Relais miniature, série REL-MR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2961105
2961118
2961121
2961150
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Tension de commutation (max.)
(Vdc)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Résistance (bobine)
(Ω)
Matériau de contact

7.75 €

30 7 jours 24250--3390AgSnO

13.40 €

20 7 jours 60250--20500AgSnO

8.71 €

30 7 jours 2430+85-403390AgSnO + placage or

8.71 €

30 7 jours 12250--848AgSnO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 28 Largeur de la dimension(mm) 5 Dimension de profondeur(mm) 15
Contenu(pc(s)) 1 Capacité de commutation (max.)(VA) 1500 Courant de commutation (max.)(A) 6
Type de contact 1 inverseur Connexion (composants) Broches à souder Mode de contrôle monostable, 1 bobine
Type de relais (catégorie) Relais PCB

Assistance technique