Connecteurs Berg pour connecteur compact COMBICON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1933189
1933192
1933202
1933215
1933260
1933286
1945096
1945106
1945122
1945135
1945177
1945180
1945193
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Espacement des contacts
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Nombre total de broches Broches par rangée

0.24 €

1000 7 jours 10.0013.0051232022

0.36 €

750 7 jours 13.0015.0051232033

0.48 €

500 7 jours 13.0020.0051232044

0.61 €

500 7 jours 13.0025.0051232055

1.21 €

200 7 jours 13.0050.005123201010

1.45 €

200 7 jours 13.0060.005123201212

0.24 €

1000 7 jours 7.0013.003.50825022

0.36 €

750 7 jours 10.5013.003.50825033

0.61 €

500 7 jours 13.0017.503.50825055

0.73 €

300 7 jours 13.0021.003.50825066

1.21 €

200 7 jours 13.0035.003.5082501010

1.33 €

200 7 jours 13.0038.503.5082501111

1.45 €

200 7 jours 13.0042.003.5082501212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 2.80 Diamètre de broche(mm) 1 Longueur de broche (PCB)(mm) 3.80
Longueur de broche (connecteur femelle)(mm) 7.20 Nombre de rangées 1 Couleur Noir
Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (précision) Type de connecteur Barrette à broches, droite Forme de broche Circulaire
Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) Produits industriels Oui
Séparable Non

Assistance technique