Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2297109 |
2963598 |
2964173 |
2964186 |
2982090 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de commande (max.) (Vdc) | Tension de commande (min.) (Vdc) | Charge actuelle (A) | Indice IP | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (min.) (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 207.00 € | 1 | 7 jours | 30 | 19.2 | 2.4 | IP20 | - | - | 550 | 42 | ||
129.78 € | 2 | 7 jours | 24 | 24 | 2 | IP20 | +60 | -20 | 30 | 10 | |||
1,382.57 € | 1 | 40 jours | 30 | 19.2 | 9 | IP20 | +60 | -20 | 440 | 110 | |||
715.97 € | 1 | 7 jours | 30 | 19.2 | 9 | IP20 | +60 | -20 | 550 | 110 | |||
209.93 € | 1 | 7 jours | 24 | 24 | 9 | - | +60 | -20 | 30 | 10 |
Loading...
Tension nominale(Vdc) | 24 | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de relais (catégorie) | Contacteur d'inversion |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension de commande (max.)(Vdc)
Tension de commande (min.)(Vdc)
Charge actuelle(A)
Indice IP
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation (min.)(V AC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles