Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2964319
Taille du produit (profondeur)(mm) | 56 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 80 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -25 | Produits industriels | Oui |
Charge de courant (max.)(mA) | 200 | Type de relais (catégorie) | SSR | Connexion (composants) | Vis |
Type (type de fabricant) | DEK-TR/INV |
Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur de commutation DEK, le numéro d'article est le suivant: 2964319.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2964319.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles