Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1005208 |
1005211 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Adapté au diamètre extérieur (max.) (mm) | Adapté au diamètre extérieur (min.) (mm) | Compatible avec (détails) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 200 | 7 jours | 29 | 8 | 25 | 10 | Diamètre du câble 10 -25mm² | Zone d'étiquetage : 29 x 8mm | |||
2.13 € | 100 | 7 jours | 25 | 10 | 38 | 16 | 16 -38mm² | Zone d'écriture : 40 x 17mm |
Loading...
Color | Transparent | Étiquetage | Bandes d'étiquettes ESL | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | 40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Badge avec serre-câble | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans halogène |
Matériau | Polyéthylène (PE) | Type de montage | Serre-câbles | Adapté à la série | Utilisation universelle |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm)
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles