Marqueur d'armoire de commande SSMK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5032439
5032442
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)

7.10 €

50 21 jours 5614

7.99 €

50 9 jours 9226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +115 Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil
Matériau Polycarbonate (PC) Type de montage Vis Série (marqueurs de câbles) SSMK
Adapté à la série Utilisation universelle Produits industriels Oui

Assistance technique