Marqueur de périphérique UC-EMSP【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0828706
0828709
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille

23.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 15404

26.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 30303

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc Longueur de la zone d'écriture(mm) 50 Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable
Matériau Polycarbonate (PC) Type de montage Clip Série (marqueurs de câbles) UC
Adapté à la série Appareils et équipements Produits industriels Oui

Assistance technique