Marqueur de périphérique US-EMSP【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0828786
0828787
0828927
0828928
0828929
0828930
0828931
0828932
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Blanc5029.80404

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Blanc74.5053.70202

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Jaune5029.80404

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Argent5029.80404

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Jaune74.5053.70202

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Argent74.5053.70202

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Jaune8960202

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Argent8960202

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil
Caractéristiques des marqueurs de câbles Sans silicone Matériau PVC Type de montage Pivot
Série (marqueurs de câbles) US Adapté à la série Composants et tableaux de distribution Produits industriels Oui

Assistance technique