Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0806628 |
0806631 |
0806880 |
0806893 |
0806903 |
0806916 |
0806929 |
0806932 |
0806945 |
0806958 |
0806961 |
0807009 |
0815208 |
0815282 |
0815292 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.05 € | 10 | 22 jours | Argent | 22 | 22 | 320 | 32 | ||
39.05 € | 10 | 22 jours | Argent | 60 | 12 | 210 | 21 | ||
39.05 € | 10 | 22 jours | Argent | 27 | 12.50 | 420 | 42 | ||
39.05 € | 10 | 7 jours | Argent | 27 | 18 | 300 | 30 | ||
39.05 € | 10 | 22 jours | Argent | 27 | 27 | 180 | 18 | ||
38.69 € | 10 | 22 jours | Blanc | 17 | 12 | 750 | 75 | ||
38.69 € | 10 | 22 jours | Blanc | 22 | 12 | 600 | 60 | ||
38.69 € | 10 | 22 jours | Blanc | 13 | 9 | 1200 | 120 | ||
38.69 € | 10 | 22 jours | Blanc | 20 | 8 | 880 | 88 | ||
38.69 € | 10 | 22 jours | Blanc | 25 | 26 | 90 | 9 | ||
38.69 € | 10 | 22 jours | Blanc | 60 | 30 | 90 | 9 | ||
39.05 € | 10 | 22 jours | Argent | 45 | 14 | 260 | 26 | ||
39.05 € | 10 | 23 jours | Blanc | 27 | 18 | 300 | 30 | ||
39.05 € | 10 | 22 jours | Blanc | 45 | 14 | 260 | 26 | ||
39.05 € | 10 | 22 jours | Blanc | 60 | 30 | 90 | 9 |
Loading...
Température max.(°C) | +120 | Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquetage de l'appareil |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans halogène | Matériau | Acrylonitrile-butadiène-styrène | Type de montage | Adhésif |
Série (marqueurs de câbles) | GPE | Adapté à la série | Utilisation universelle | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles