Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5031388 |
5031605 |
5031676 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89 € | 20 | 7 jours | 8 | 20 | 2700 | 270 | |||
12.89 € | 20 | 28 jours | 9 | 15 | 3240 | 324 | |||
12.89 € | 20 | 28 jours | 11 | 38 | 880 | 88 |
Loading...
Color | Jaune | Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquetage de l'appareil | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Imprimable | Matériau | Polyester |
Type de montage | Adhésif | Série (marqueurs de câbles) | BMK | Adapté à la série | Utilisation universelle |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles