Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Étiquette à insérer EMT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0800039
0800040
0800041
0800042
0800049
0800050
0800052
0800053
0800054
0800436
0800438
0801604
0816235
0816265
0817264
0817277
0817280
0817293
0817329
0817358
0817361
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille Adapté à la série

217.08 €

6 jours Blanc10317500500Siemens ET 200SP

217.08 €

6 jours Blanc10323500500Siemens ET 200SP

217.08 €

6 jours Turquoise1017500500Siemens ET 200SP

217.08 €

6 jours Turquoise1023500500Siemens ET 200SP

248.44 €

6 jours Blanc5013500500Siemens ET 200SP

248.44 €

6 jours Turquoise5013500500Siemens ET 200SP

217.08 €

6 jours Blanc5026500500Siemens ET 200SP

217.08 €

Devis Turquoise5026500500Siemens ET 200SP

217.08 €

6 jours Jaune5026500500-

217.08 €

6 jours Jaune10317500500Siemens ET 200SP

248.44 €

6 jours Jaune5013500500Siemens ET 200SP

550.77 €

Devis Blanc3546500500Siemens ET 200SP

386.28 €

6 jours Blanc10475007500Siemens ET 200SP

204.91 €

6 jours Blanc24450005000Siemens ET 200SP

259.04 €

6 jours Blanc25650005000Siemens ET 200SP

399.77 €

6 jours Blanc29854005400Siemens ET 200SP

475.52 €

6 jours Jaune29854005400Siemens ET 200SP

425.11 €

6 jours Blanc401723002300Siemens ET 200SP

393.87 €

6 jours Blanc15475007500Siemens ET 200SP

417.39 €

Devis Jaune15475007500Siemens ET 200SP

386.28 €

6 jours Blanc23450005000Siemens ET 200SP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +120 Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil
Caractéristiques des marqueurs de câbles Antitache Matériau Polyester Type de montage Adhésif
Série (marqueurs de câbles) EMT

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique