Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0808095 |
0808231 |
0808244 |
0808257 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | Étiquetage | Type d'accessoire (connecteurs) | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Matériau | Type de montage | Série (marqueurs de câbles) | Compatible avec (détails) | Adapté à la série | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | 40 x 17mm | Insert | - | - | Film en polyester | - | - | KMK 3 · 56 pièces | - | Perforé | - | ||
9.76 € | 10 | 19 jours | Blanc | 24 | 4 | 4880 | 488 | - | - | Marqueur de fil | Imprimable | Papier | À glissière | ESL | - | Badge | - | Oui | ||
9.67 € | 10 | 7 jours | Blanc | 44 | 7 | 1360 | 136 | - | - | Marqueur de fil | Imprimable | Papier | À glissière | ESL | - | Badge | - | Oui | ||
9.76 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | 29 x 8 | - | - | - | Film en polyester | - | - | KMK · 174 niveaux | - | Perforé | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Color
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Étiquetage
Type d'accessoire (connecteurs)
Type d'identificateur de câble (catégorie)
Caractéristiques des marqueurs de câbles
Matériau
Type de montage
Série (marqueurs de câbles)
Compatible avec (détails)
Adapté à la série
Type (divers)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles