Étiquette, EMLF haute flexibilité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0800550

Référence pièce
0800550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

499.51 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Jaune Longueur de la zone d'écriture(mm) 110 Largeur de la zone d'écriture(mm) 110
Taille du produit (longueur)(m) 40 Taille du produit (largeur)(cm) 11 Température max.(°C) +150
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable
Matériau Polyamide Type de montage Adhésif Série (marqueurs de câbles) EMLF
Adapté à la série Utilisation universelle

Vous vous trouvez sur la page de Étiquette, EMLF haute flexibilité., le numéro d'article est le suivant: 0800550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0800550.

Assistance technique