Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1050004 |
1050415 |
1051003 |
1051016:0001 |
1051414 |
1051919 |
1052002 |
1052015:0001 |
1052413 |
1053001 |
1053014:0001 |
1053412 |
811998 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étiquetage | Type d'accessoire (connecteurs) | Compatible avec (détails) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 230 | 7 jours | Non imprimé | Étiquette | Largeur de borne 5.2/8mm | Non imprimé | |||
1.22 € | 150 | 7 jours | Imprimé : L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | - | Largeur de borne 5.2/8mm | Imprimé : | |||
0.80 € | 230 | 7 jours | Non imprimé | Étiquette | Largeur de la borne 6.2mm | Non imprimé | |||
1.16 € | 160 | 7 jours | Imprimé en nombres croissants : 1 - 10 | Étiquette | Largeur de borne 6.2/8mm | - | |||
1.22 € | 150 | 7 jours | L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | - | Largeur de borne 6.2mm | Imprimé : | |||
12.18 € | 15 | 16 jours | Imprimé : Numéroté de 1 - 100 | Étiquette | Largeur de borne 6.2/8mm | - | |||
0.80 € | 230 | 7 jours | Non imprimé | - | Largeur de borne 8.2mm | Non imprimé | |||
1.16 € | 160 | 7 jours | Imprimé en nombres croissants : 1 - 10 | Étiquette | Largeur de borne 8.2/8mm | - | |||
1.22 € | 150 | 7 jours | L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | Étiquette | Largeur de la borne 8.2mm | Imprimé : | |||
0.80 € | 230 | 7 jours | Non imprimé | - | Largeur de borne 10.2/8mm | Non imprimé | |||
1.16 € | 160 | 7 jours | Imprimé en nombres croissants : 1 - 10 | Étiquette | Largeur de borne 10.2 + 15.2mm | - | |||
1.22 € | 150 | 7 jours | L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | - | Largeur de borne 10.2/8mm | Imprimé : | |||
- | 2.25 € | 10 | 5 jours | L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | - | Largeur de borne 15.2/8mm | Imprimé : |
Loading...
Color | Blanc | Matériau | Plastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Étiquetage
Type d'accessoire (connecteurs)
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles