Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0828984 |
0828985 |
0828986 |
0828987 |
0828988 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la zone d'écriture (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 8 | ||
39.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12.50 | ||
39.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | ||
38.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18 | ||
42.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 27 |
Loading...
Color | Noir | Longueur de la zone d'écriture(mm) | 27 | Température max.(°C) | +105 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Badge | Caractéristiques des marqueurs de câbles | badges enfichables |
Matériau | PVC | Type de montage | Clip | Série (marqueurs de câbles) | SUPPORT |
Adapté à la série | Commutateurs 22mm | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles