Supports de marqueur CARRIER-EMP 22【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0827445
0827446
0827447
0827449
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la zone d'écriture
(mm)

78.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 8

78.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 12.50

80.60 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 15

84.96 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Longueur de la zone d'écriture(mm) 27 Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Badge Caractéristiques des marqueurs de câbles Indice d'inflammabilité UL94
Matériau PVC Type de montage À glissière Série (marqueurs de câbles) SUPPORT
Adapté à la série Commutateurs 22mm Produits industriels Oui

Assistance technique