Supports de marqueur CARRIER-TM【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0828282

Référence pièce
0828282
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.37 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Longueur de la zone d'écriture(mm) 300 Largeur de la zone d'écriture(mm) 10.50
Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Badge
Caractéristiques des marqueurs de câbles s'enclenche dans les bornes de série Matériau PVC Type de montage À glissière
Série (marqueurs de câbles) SUPPORT Adapté à la série Phoenix Contact ZB Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Supports de marqueur CARRIER-TM, le numéro d'article est le suivant: 0828282.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0828282.

Assistance technique