Supports de marqueur PAB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013287
1013290
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)

0.37 €

500 7 jours 15

0.75 €

400 40 jours 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Transparent Largeur de la zone d'écriture(mm) 4 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Badge Caractéristiques des marqueurs de câbles Sans silicone
Matériau PVC Type de montage Adhésif Série (marqueurs de câbles) PAB
Adapté à la série Phoenix Contact UC-WMT Produits industriels Oui

Assistance technique