Feuille de marquage, pour appareillage de commutation de série Siemens SIRIUS 3R【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0807740

Référence pièce
0807740
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc Longueur de la zone d'écriture(mm) 20 Largeur de la zone d'écriture(mm) 7
Nombre de marqueurs 400 Étiquettes par feuille 40 Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil Matériau Acrylonitrile-butadiène-styrène
Type de montage Clip Série (marqueurs de câbles) SS Adapté à la série Siemens SIRIUS 3R
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Feuille de marquage, pour appareillage de commutation de série Siemens SIRIUS 3R, le numéro d'article est le suivant: 0807740.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0807740.

Assistance technique