Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0815004 |
0830745 |
0830746 |
1005266 |
1005305 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Étiquetage | Adapté au diamètre extérieur (max.) (mm) | Adapté au diamètre extérieur (min.) (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Série (marqueurs de câbles) | Compatible avec (détails) | Adapté à la série | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 861.63 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 29 | 8 | - | - | - | +80 | -40 | - | KMK | - | - | - | Oui | ||
- | 119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | KMK | - | - | - | - | |
- | 67.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 60 | 15 | - | 40 | 10 | - | - | - | KMK | - | - | - | - | ||
1.07 € | 200 | 7 jours | 29 | 8 | Bandes d'étiquettes ESL | - | - | +80 | 40 | Sans halogène | - | 10 - 25mm² | Utilisation universelle | Cartouche 29 x 8mm | - | ||||
1.52 € | 150 | 7 jours | 40 | 17 | Bandes d'étiquettes ESL | - | - | +80 | 40 | Sans halogène | - | Câble 10 - 25mm | Utilisation universelle | - | Oui |
Loading...
Color | Transparent | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Badge | Matériau | Polyéthylène (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Serre-câbles |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Étiquetage
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Caractéristiques des marqueurs de câbles
Série (marqueurs de câbles)
Compatible avec (détails)
Adapté à la série
Type (divers)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles