Marqueurs de câbles en plastique KMK + ES

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1005253

Référence pièce
1005253
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.37 €

200 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Transparent Longueur de la zone d'écriture(mm) 29 Largeur de la zone d'écriture(mm) 8
Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Badge
Matériau Polyéthylène (PE) Type de montage Serre-câbles Série (marqueurs de câbles) KMK
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Marqueurs de câbles en plastique KMK + ES, le numéro d'article est le suivant: 1005253.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1005253.

Assistance technique