Étiquette en plastique UC-EMLP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0819291
0819301
0819314
0819327
0819330
0819343
0822602
0822615
0822628
0822631
0822657
0825463
0825465
0825469
0825471
0825475
0825477
0825481
0825483
0827885
0827894
0827903
0827905
0828088
0828091
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille

4.18 €

10 7 jours Blanc11910010

4.18 €

10 7 jours Blanc15510010

4.13 €

10 7 jours Blanc17910010

4.13 €

10 7 jours Blanc20810010

3.87 €

10 7 jours Blanc6015404

3.87 €

10 7 jours Blanc6030303

4.18 €

10 7 jours Jaune11910010

4.18 €

10 7 jours Jaune15510010

4.13 €

10 7 jours Jaune17910010

4.13 €

10 7 jours Jaune20810010

3.87 €

10 7 jours Jaune6030303

4.27 €

10 7 jours Blanc2222606

4.27 €

10 7 jours Argent2222606

4.55 €

10 7 jours Blanc2712.50808

4.55 €

10 7 jours Argent2712.50808

5.13 €

10 7 jours Blanc2718808

5.13 €

10 7 jours Argent2718808

5.13 €

10 7 jours Blanc2727606

5.13 €

10 7 jours Argent2727606

3.00 €

10 7 jours Blanc171510010

2.89 €

10 7 jours Blanc2715808

2.89 €

10 7 jours Blanc4915404

2.89 €

10 7 jours Argent4915404

3.87 €

10 7 jours Argent6015404

3.87 €

10 7 jours Argent6030303

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +120 Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil
Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable Matériau Polyamide Type de montage Adhésif
Série (marqueurs de câbles) UC Adapté à la série Utilisation universelle Produits industriels Oui

Assistance technique