Marqueurs à clipser US-EMP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0828774
0828775
0828777
0828778
0828781
0828782
0828783
0828842
0828843
0828844
0828846
0828847
0828848
0828849
0828850
0828851
0828852
0828853
0828856
0828858
0828860
0828861
0829435
0829436
0829437
0829438
0829439
0829440
0829521
0829522
0830293
0830295
0830296
0830297
0830314
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille

5.87 €

10 25 jours Blanc171554054

5.87 €

10 25 jours Blanc277.9351051

5.87 €

10 7 jours Blanc271527027

5.87 €

10 7 jours Blanc2717.6021021

5.87 €

10 25 jours Blanc6015909

5.87 €

10 25 jours Blanc6030404

5.87 €

10 25 jours Blanc85.6054202

5.87 €

10 25 jours Jaune171554054

5.87 €

10 25 jours Argent171554054

5.87 €

10 25 jours Jaune277.9351051

5.87 €

10 25 jours Jaune2712.1030030

5.87 €

10 25 jours Argent2712.1030030

5.87 €

10 25 jours Jaune271527027

5.87 €

10 25 jours Argent271527027

5.87 €

10 25 jours Jaune2717.6021021

5.87 €

10 7 jours Argent2717.6021021

5.87 €

10 25 jours Jaune272715015

5.87 €

10 25 jours Argent272715015

5.87 €

10 25 jours Jaune6015909

5.87 €

10 25 jours Jaune6030404

5.87 €

10 25 jours Jaune85.6054202

5.87 €

10 25 jours Argent85.6054202

5.87 €

10 25 jours Blanc25684084

5.87 €

10 7 jours Blanc29848048

5.87 €

10 7 jours Blanc401716016

5.87 €

10 7 jours Blanc44736036

5.87 €

10 25 jours Blanc20970070

5.87 €

10 25 jours Jaune29848048

5.87 €

10 25 jours Blanc1015909

5.87 €

10 25 jours Jaune1015909

5.67 €

10 25 jours Blanc8.81588088

5.67 €

10 25 jours Blanc351524024

5.67 €

10 25 jours Blanc521516016

5.27 €

10 25 jours Blanc7015808

5.27 €

10 25 jours Argent7015808

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil
Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable Matériau PVC Type de montage Clip
Série (marqueurs de câbles) US Adapté à la série Badge Produits industriels Oui

Assistance technique