Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1554649 |
1554652 |
1554665 |
1671108 |
1693791 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable rated voltage (V) | Diamètre extérieur (mm) | Courant nominal (A) | Indice IP | Nombre total de broches | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.22 € | 6 | 67 jours | 250 | 1.20 | 4 | IP67 | 4 | 0.34 | |||
36.85 € | 5 | 67 jours | 60 | 1.20 | 4 | IP67 | 5 | 0.34 | |||
41.71 € | 5 | 91 jours | 30 | 1.15 | 2 | IP69K | 8 | 0.25 | |||
16.42 € | 12 | 84 jours | 60 | 1.20 | 4 | IP67 | 5 | 0.34 | |||
15.79 € | 12 | 84 jours | 250 | 1.20 | 4 | IP67 | 4 | 0.34 |
Loading...
Longueur(m) | 0.5 | Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée | Matériau de la gaine | TPE |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée |
Type fileté, côté connexion | M12 |
Configurer
Propriétés de base
Cable rated voltage(V)
Diamètre extérieur(mm)
Courant nominal(A)
Indice IP
Nombre total de broches
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Propriétés optionnelles