Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 | Plage de température(°C) | -20 - +60 | Connexion (composants) | Barrette à broche IDC-FLK |
Fonctions de connecteur | Vis | Adapté à | Siemens SIMATIC® S7-300 | Série (connecteurs) | Varioface-FLKM-PA |
Fonctions du module de transfert | Toute direction | Type de module de transfert (catégorie) | Adaptateur avant |
Configurer
Propriétés de base
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles