Panneau de traversée Q 0.75 / 3A50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1640757

Référence pièce
1640757
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.37 €

20 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V) 125 Indice IP IP67
AWG 22–18 Diamètre du trou de montage(mm) 15.20 Plage de température(°C) -40 - +85
Nombre de broches 2 + PE Couleur Vert Matériau de contact CuZn, étamé
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de connecteur (catégorie) Passage du connecteur cylindrique Série (connecteurs) QUICKON
Normes suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA Produits industriels Oui Contact principal (PE) Oui
Angolo di collegamento(°) 180 Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) 0.75 Materiale alloggiamento PE
Tipo di guarnizione Verrouillage à vis

Vous vous trouvez sur la page de Panneau de traversée Q 0.75 / 3A50, le numéro d'article est le suivant: 1640757.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1640757.

Assistance technique