Référence fabricant: 1670727
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 9.51 €
Délai de livraison: 26 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1670727
Courant nominal(A) | 3 | Tension nominale(V) | 125 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 22–18 | Diamètre du trou de montage(mm) | 15.20 | Plage de température(°C) | -25 - +85 |
Nombre de broches | 2 + PE | Couleur | Vert | Matériau du boîtier | PE |
Matériau de contact | CuZn, étamé | Connexion (composants) | Fiche CEE 7/16 CEE | Type de connecteur (catégorie) | Passage du connecteur cylindrique |
Série (connecteurs) | QUICKON | Normes | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Produits industriels | Oui |
Contact principal (PE) | Oui | Angolo di collegamento(°) | 180 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 0.75 |
Tipo di guarnizione | Verrouillage à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Panneau de traversée Q 0.75 / 3FL, le numéro d'article est le suivant: 1670727.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1670727.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles