Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Courant nominal(A) | 3 | Indice IP | IP67 | AWG | 22–18 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 3 + PE | Couleur | Vert | Matériau de contact | CuZn, étamé |
Connexion (composants) | Fiche CEE 7/16 CEE | Type de connecteur (catégorie) | Passage du connecteur cylindrique | Série (connecteurs) | QUICKON |
Normes | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Produits industriels | Oui | Contact principal (PE) | Oui |
Angolo di collegamento(°) | 180 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 0.75 | Materiale alloggiamento | PE |
Tipo di guarnizione | Verrouillage à vis |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Diamètre du trou de montage(mm)
Plage de température(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles