Panneau de traversée Q 1.5 / 2FL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1640647
1670293
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Diamètre du câble
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Plage de température
(°C)
Matériau de contact Connexion (composants) Type de connecteur Type de connecteur (catégorie) Normes Contact principal (PE) Materiale alloggiamento Tipo di guarnizione Sezione trasversale min
(mm²)

8.30 €

30 26 jours 17.52506-1225-25 - +50-IDCTraverséeConnecteur de câble-NonPA-0.75

8.30 €

30 26 jours 3125-18.60-25 - +85CuZn, étaméFiche CEE 7/16 CEE-Passage du connecteur cylindriquesuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-PEVerrouillage à vis-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 AWG 18–16 Nombre de broches 2
Couleur Vert Série (connecteurs) QUICKON Produits industriels Oui
Angolo di collegamento(°) 180 Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) 1.5

Assistance technique