Panneau de traversée Q 1.5 / 3FL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1640663
1670264
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montage
(mm)
Plage de température
(°C)

10.98 €

20 26 jours 22.5-40 - +85

10.98 €

20 7 jours 20.4-25 - +85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 1 Tension nominale(V) 125 Indice IP IP67
AWG 18–16 Nombre de broches 2 + PE Couleur Vert
Matériau de contact CuZn, étamé Connexion (composants) Fiche CEE 7/16 CEE Type de connecteur (catégorie) Passage du connecteur cylindrique
Série (connecteurs) QUICKON Normes suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA Produits industriels Oui
Contact principal (PE) Oui Angolo di collegamento(°) 180 Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) 1.5
Materiale alloggiamento PE Tipo di guarnizione Verrouillage à vis

Assistance technique