Panneau de traversée Q 1.5 / 4FL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1437261
1641471
1643000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage de température
(°C)
Couleur Connexion (composants) Type de connecteur Type de connecteur (catégorie) Série (connecteurs) Produits industriels Contact principal (PE) Angolo di collegamento
(°)
Sezione trasversale del connettore (max)
(mm²)
Materiale alloggiamento Sezione trasversale min
(mm²)
Tipo di connettore (scatole di distribuzione) Scatola di distribuzione (categoria) Indicatore di stato Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria)

16.47 €

12 40 jours --[Disponible] IP65/67---55.9-25 - +80NoirFiche CEE 7/16 CEE---------Connecteur QuickconSéparateur QUICKONSans DELAccessoires

12.25 €

20 7 jours 15250[Disponible] IP6718–166-1220--25 - +50VertIDCTraverséeConnecteur de câbleQUICKONOuiNon1801.5PA0.75----

11.99 €

20 7 jours 15250[Disponible] IP6718–166-1220--25 - +50NoirIDCTraverséeConnecteur de câbleQUICKONOuiNon1801.5PA0.75----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 4

Assistance technique