Traversée de panneau SACC-CI-M12FS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1551464

Référence pièce
1551464
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.12 €

40 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V) 60 Indice IP IP67
Diamètre extérieur(mm) 1.20 Nombre de broches 5 Codage A
Connexion (composants) Soudage Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle, intégrée Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur
Produits industriels Oui Attacco filettato M12 Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) 0.34

Vous vous trouvez sur la page de Traversée de panneau SACC-CI-M12FS, le numéro d'article est le suivant: 1551464.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1551464.

Assistance technique