Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1436356 |
1436369 |
1554720 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable rated voltage (V) | Diamètre extérieur (mm) | Courant nominal (A) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Nombre total de broches | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Type fileté, côté connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 11 | Devis | 60 | 1.20 | 4 | Connecteur de capteur | Prise femelle, intégrée | - | Câble, extrémité ouverte | Prise femelle M12, intégrée | 5 | 0.34 | M12 | |||
17.42 € | 11 | Devis | 30 | 1.15 | 2 | Connecteur de capteur | Prise femelle, intégrée | - | Câble, extrémité ouverte | Prise femelle M12, intégrée | 8 | 0.25 | M12 | |||
44.99 € | 5 | 91 jours | - | - | - | - | - | CuZn | - | - | 8 | - | - |
Loading...
Longueur(m) | 0.5 | Indice IP | IP67 | Codage | A |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Matériau de la gaine | TPE | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Cable rated voltage(V)
Diamètre extérieur(mm)
Courant nominal(A)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Nombre total de broches
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Type fileté, côté connexion
Propriétés optionnelles