Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1441914
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V) | 60 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 5 | Codage | B | Connexion (composants) | Soudage |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise femelle, intégrée | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Attacco filettato | M12 |
Vous vous trouvez sur la page de Traversée de panneau SACC-DSI-M12FSB, le numéro d'article est le suivant: 1441914.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1441914.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles