Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414999 |
1415012 |
1415030 |
1415490 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (mm) | Longueur de câble (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Couleur du câble | Couleur | Codage | Matériau de la gaine | Matériau de contact | Connexion (composants) | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.38 € | 8 | 7 jours | 5.2 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 3 | 8 | 48 | Noir | - | A | PUR | Placage nickel | Câble à extrémité ouverte | Câble, extrémité ouverte | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | Enclenchement rapide | Sans halogène | |||
26.83 € | 7 | 7 jours | 5.7 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 4 | 8 | 48 | Noir | - | A | PUR | Placage nickel | Câble à extrémité ouverte | Câble, extrémité ouverte | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | Enclenchement rapide | Sans halogène | |||
39.65 € | 5 | Devis | 6.5 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 6 | 8 | 48 | Noir | - | A | PUR | Placage nickel | Câble à extrémité ouverte | Câble, extrémité ouverte | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | Enclenchement rapide | Sans halogène | |||
92.65 € | 2 | 21 jours | - | 5 | 1.04 | 0.14 | - | - | 8P8C | - | - | - | Gris | - | PVC | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - |
Loading...
Forme du connecteur | droit | Indice IP | IP67 | Type de connecteur | Fiche mâle |
---|---|---|---|---|---|
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble(mm)
Longueur de câble(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Couleur du câble
Couleur
Codage
Matériau de la gaine
Matériau de contact
Connexion (composants)
Côté connexion A (capteurs / actionneurs)
Côté connexion B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles