Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414992 |
1415004 |
1415017 |
1415036 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (mm) | Température max. (°C) | Nombre de broches | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.75 € | 6 | Devis | 4.8 | +85 | 2 | DEUTSCH DT04 | Sans halogène | |||
38.13 € | 5 | Devis | 5.2 | +80 | 3 | DEUTSCH DT06 | Sans halogène | |||
42.72 € | 5 | Devis | 5.7 | +80 | 4 | DEUTSCH DT06 | Sans halogène | |||
66.14 € | 3 | Devis | 6.5 | +80 | 6 | DEUTSCH DT06 | - |
Loading...
Forme du connecteur | droit | Longueur de câble(m) | 0.60 | Diamètre extérieur(mm) | 1.69 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.75 | Température min.(°C) | -20 | Courant nominal(A) | 8 |
Tension nominale(V) | 48 | Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Noir |
Codage | A | Matériau de la gaine | PUR | Matériau de contact | Placage nickel |
Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | DEUTSCH DT06 | Connecteur standard | DEUTSCH | Type de connecteur | Prise |
Type de joint | Enclenchement rapide | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble(mm)
Température max.(°C)
Nombre de broches
Côté connexion A (capteurs / actionneurs)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles