Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1410723 |
1410724 |
1410726 |
1410727 |
1410728 |
1410729 |
1410730 |
1410731 |
1410732 |
1410733 |
1410734 |
1410735 |
1414995 |
1415007 |
1415026 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (mm) | Longueur de câble (m) | Température max. (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.58 € | 10 | 7 jours | 4.8 | 1.50 | +85 | 2 | 8 | 48 | |||
21.95 € | 9 | 7 jours | 4.8 | 3 | +85 | 2 | 8 | 48 | |||
26.45 € | 7 | 7 jours | 4.8 | 5 | +85 | 2 | 8 | 48 | |||
37.70 € | 5 | 7 jours | 4.8 | 10 | +85 | 2 | 8 | 48 | |||
20.08 € | 10 | 7 jours | 4.8 | 1.50 | +85 | 2 | 8 | 24 | |||
23.45 € | 8 | 7 jours | 4.8 | 3 | +85 | 2 | 8 | 24 | |||
27.95 € | 7 | 7 jours | 4.8 | 5 | +85 | 2 | 8 | 24 | |||
39.20 € | 5 | 7 jours | 4.8 | 10 | +85 | 2 | 8 | 24 | |||
21.53 € | 9 | 7 jours | 4.8 | 1.50 | +85 | 2 | 3 | 24 | |||
24.90 € | 8 | 75 jours | 4.8 | 3 | +85 | 2 | 3 | 24 | |||
29.40 € | 7 | 7 jours | 4.8 | 5 | +85 | 2 | 3 | 24 | |||
40.65 € | 5 | 7 jours | 4.8 | 10 | +85 | 2 | 3 | 24 | |||
22.08 € | 9 | 75 jours | 5.2 | 1.50 | +80 | 3 | 8 | 48 | |||
25.48 € | 8 | 75 jours | 5.7 | 1.50 | +80 | 4 | 8 | 48 | |||
38.25 € | 5 | 75 jours | 6.5 | 1.50 | +80 | 6 | 8 | 48 |
Loading...
Forme du connecteur | droit | Diamètre extérieur(mm) | 1.69 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -20 | Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Noir |
Codage | A | Matériau de la gaine | PUR | Matériau de contact | Placage nickel |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | DEUTSCH DT06 |
Connecteur standard | DEUTSCH | Type de connecteur | Prise | Type de joint | Enclenchement rapide |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble(mm)
Longueur de câble(m)
Température max.(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Propriétés optionnelles