Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2713706
Taille du produit (largeur)(mm) | 45 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 114.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris clair | Matériau | Polyamide | Type de boîtier (catégorie) | Boîtier rail DIN |
Nombre de broches | 32 | Type (divers) | Boîtier complet avec connecteur de bus à rail DIN inséré |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier rail ME MAX 45, le numéro d'article est le suivant: 2713706.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2713706.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles