Référence fabricant: 1207682
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 9.65 €
Délai de livraison: 7 jours
Taille du produit (largeur): 35 mm
Taille du produit (hauteur): 15 mm
Taille du produit (longueur): 955 mm
Couleur: Argent
Type d'accessoire de boîtier (catégorie): Rail
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1207682
Référence pièce
|
---|
1207682 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Couleur | Type d'accessoire de boîtier (catégorie) | Caractéristiques de boîtier | Matériau | Type d'accessoire | Compatible avec (détails) | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 20 | 7 jours | 35 | 15 | 955 | Argent | Rail | aucun trou | Acier | - | - | - | Oui |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Rail DIN perforé, le numéro d'article est le suivant: 1207682.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1207682.
Configurer
Propriétés de base
Type d'accessoire
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Couleur
Type d'accessoire de boîtier (catégorie)
Caractéristiques de boîtier
Matériau
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1206476 |
1207640 |
1207650 |
1207695 |
1210006 |
1210019 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Couleur | Type d'accessoire de boîtier (catégorie) | Caractéristiques de boîtier | Matériau | Type d'accessoire | Compatible avec (détails) | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 25 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | Bande d'identification | - | - | Oui | |||
4.59 € | 40 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | |||
5.16 € | 40 | 7 jours | 35 | 7.50 | 500 | Argent | Rail | perforé | Acier | - | - | - | Oui | |||
11.65 € | 20 | 7 jours | 35 | 15 | 1155 | Argent | Rail | aucun trou | Acier | - | - | - | Oui | |||
22.43 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | |||
13.51 € | 25 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui |