Écrou QPD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1459663

Référence pièce
1459663
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.86 €

38 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 690 Indice IP IP69K AWG 16 - 14
Diamètre du câble(mm) 11 - 6 Taille du produit (diam.)(mm) 34.6 Taille du produit (longueur)(mm) 42.2
Angle de connexion(°) 180 Section transversale du connecteur(mm²) 2.5mm² (max.) Plage de température(°C) -25 - +85
Nombre de broches 4 + PE Couleur Noir Matériau de contact PA
Connexion (composants) IDC Type de connecteur (catégorie) Contre-écrou de connecteur cylindrique Série (connecteurs) QUICKON
Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Écrou QPD, le numéro d'article est le suivant: 1459663.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1459663.

Assistance technique