Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1641594
Courant nominal(A) | 15 | Indice IP | IP65 | AWG | 18 -16 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du câble(mm) | 6 - 12 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.75 - 1.5mm² | Nombre de broches | 3 |
Couleur | Noir | Matériau du boîtier | PA 6.6 | Matériau de contact | CuZn |
Connexion (composants) | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4.8mm | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur DIN | Type de joint | QUICKON |
Vous vous trouvez sur la page de Traversée de panneau Q 1.5 / 3FL, le numéro d'article est le suivant: 1641594.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1641594.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles