Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414687 |
1414688 |
1414689 |
1414690 |
1414691 |
1414692 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Longueur du câble (m) | Diamètre du câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.32 € | 10 | 7 jours | - | 0.50 | 10 - 13mm | |||
20.12 € | 10 | 7 jours | - | 1 | 10 - 13mm | |||
10.98 € | 17 | 7 jours | - | - | 10 - 13mm | |||
15.31 € | 12 | 7 jours | 20 -16 | 0.50 | 1.60 - 3mm | |||
16.42 € | 12 | 7 jours | 20 -16 | 1 | 1.60 - 3mm | |||
7.23 € | 26 | 7 jours | 20 -16 | - | 1.60 - 3mm |
Loading...
Courant nominal(A) | 17.5 | Indice IP | IP66 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.50 - 1.5mm² |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 2 + PE | Couleur | Noir | Matériau du boîtier | PA |
Matériau de contact | Cuivre | Connexion (composants) | Couper et clipser | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur DIN |
Type de joint | QUICKON | Série (connecteurs) | QPD | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Longueur du câble(m)
Diamètre du câble(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles