Traversée de panneau QPD W 4PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403725
1403727
1403729
1403731
1403733
1403735
1403737
1403739
1403741
1410396
1410397
1411432
1411433
1414736
1414737
1414738
1582557
1582558
1582559
1582561
1582562
1582563
1582565
1582566
1582567
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
AWG Longueur du câble
(m)
Diamètre du câble
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)

26.03 €

7 7 jours -16 -140.506 - 111 - 2.5mm²

30.62 €

6 7 jours -16 -1416 - 111 - 2.5mm²

15.00 €

13 7 jours 1516 -14-6 - 111 - 2.5mm²

26.03 €

7 7 jours -16 -140.509 - 161 - 2.5mm²

30.62 €

6 7 jours -16 -1419 - 161 - 2.5mm²

15.00 €

13 7 jours 1516 -14-9 - 161 - 2.5mm²

21.01 €

9 7 jours -16 -140.506 - 101 - 2.5mm²

25.56 €

8 7 jours -16 -1416 - 101 - 2.5mm²

9.88 €

19 7 jours 1516 -14-2 - 3.801 - 2.5mm²

33.53 €

6 7 jours 4014 -100.502.95 - 52.5 - 6mm²

43.19 €

5 7 jours 4014 -1012.95 - 5mm2.5 - 6mm²

28.83 €

7 7 jours ---6 - 11mm1 - 2.5mm²

28.83 €

7 7 jours ---9 - 16mm1 - 2.5mm²

17.32 €

11 7 jours 17.520 -160.501.60 - 30.50 - 1.5mm²

18.37 €

10 7 jours 17.520 -1611.60 - 30.50 - 1.5mm²

8.15 €

23 7 jours 17.520 -16-1.60 - 30.50 - 1.5mm²

26.03 €

7 7 jours -16 -140.506 - 111 - 2.5mm²

30.62 €

6 7 jours -16 -14112 - 111 - 2.5mm²

15.00 €

13 7 jours -16 -14-6 - 111 - 2.5mm²

26.03 €

7 7 jours --0.509 - 161 - 2.5mm²

30.62 €

6 26 jours --19 - 161 - 2.5mm²

15.00 €

13 7 jours -16 -14-9 - 161 - 2.5mm²

21.01 €

9 7 jours -16 -140.506 - 101 - 2.5mm²

25.56 €

8 7 jours -16 -1416 - 101 - 2.5mm²

10.31 €

18 7 jours -16 -14-2 - 3.801 - 2.5mm²

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP66 Nombre de broches 4 + PE Couleur Noir
Matériau du boîtier PA Matériau de contact Cuivre Connexion (composants) Couper et clipser
Type de connecteur (catégorie) Connecteur DIN Type de joint QUICKON Série (connecteurs) QPD
Contact principal (PE) Oui

Assistance technique