Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1441765 |
1441804 |
1441888 |
1441927 |
1553488 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Connection direction | AWG | Nombre de broches | Matériau de contact | Codage | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] montage | - | 5 | - | A | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | Oui | |||
18.37 € | 20 | 82 jours | - | - | 6mm | 8 | CuZn | A | - | - | - | - | - | Montage sur panneau arrière M16 | - | |||
14.57 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] montage | - | 5 | - | A | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | Oui | |||
19.91 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] montage | - | 8 | - | A | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | Oui | |||
33.21 € | 20 | Devis | 1.50 | - | - | 12 | - | - | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Personnalisable | Connecteur de capteur | Support de contact | - | Oui |
Loading...
Indice IP | IP67 | Connexion (composants) | Soudage | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Connection direction
AWG
Nombre de broches
Matériau de contact
Codage
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles