Connecteur photovoltaïque

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1805135
1805148
1805151
1805164
1805177
1805180
1806037
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Connection direction Indice IP Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (inflexible)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant de test
(A)
Tension nominale Surtension transitoire nominale
(kV)
Couleur Matériau de contact Connexion (composants) Type de connecteur Connecteurs Série (connecteurs) Type (divers) Produits industriels

4.49 €

50 16 jours --[Autre] intégré[Disponible] IP65/67---2.5---40 to +85-27.5110012BleuPlaqué argent-Prise femelle--Avec câble de connexion de 130mm-

4.49 €

50 16 jours --[Autre] montage[Disponible] IP65/67---2.5---40 to +85-27.5110012RougePlaqué argent-Fiche mâle--Avec câble de connexion de 130mm-

4.60 €

50 18 jours --[Autre] intégré[Disponible] IP65/67---4---40 to +85-40110012BleuPlaqué argent-Prise femelle--Avec câble de connexion de 130mm-

4.60 €

50 18 jours --[Autre] montage[Disponible] IP65/67---4---40 to +85-40110012RougePlaqué argent-Fiche mâle--Avec câble de connexion de 130mm-

4.89 €

50 18 jours --[Autre] intégré[Disponible] IP65/67---6---40 to +85-40110012BleuPlaqué argent-Prise femelle--Avec câble de connexion de 130mm-

4.89 €

50 18 jours --[Autre] montage[Disponible] IP65/67---6---40 to +85-40110012RougePlaqué argent-Fiche mâle--Avec câble de connexion de 130mm-

6.33 €

50 32 jours 401500--26.4041.6018.60-6.006.00-1---NoirAlliage de cuivreSerti-fil à cartePV-Oui

Loading...

  1. 1

Assistance technique