Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2819189
Tension nominale(V) | 48 | Connection direction | En Y | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -25 - +90 | Nombre de broches | 3 | Codage | A |
Type de filetage côté connexion | M8 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Adaptateur | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche Mâle IB L2-M ESTOP-ADAP, le numéro d'article est le suivant: 2819189.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2819189.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles