Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connection direction | angle droit | Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.75mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Connexion (composants) | Borne à vis | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, angle droit | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise femelle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles