Inscription
Configurer
  • Courant nominal(A)
  • Diamètre extérieur(mm)
  • Section transversale du connecteur(mm²)
  • Plage de température(°C)
  • Nombre de broches
  • Connexion (composants)
  • Type de filetage côté connexion
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables
    • Dans les 33 jours ouvrables

Connecteur enfichable SACC-FS

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    En rapport

    Courant nominal

    (A)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Section transversale du connecteur

    (mm²)

    Plage de température

    (°C)

    Nombre de broches

    Connexion (composants)

    Type de filetage côté connexion

    Quantité minimale de commande
    -
    -
    0.75mm² (max)
    -
    4
    Borne à vis
    M12
    14 pièces
    -
    -
    0.75mm² (max)
    -
    5
    Borne à vis
    M12
    11 pièces
    1.50
    1.05
    0.14
    -25 - +85
    12
    Connexion rapide
    M12
    4 pièces
    1.50
    1.05
    0.14
    -25 - +85
    17
    Connexion rapide
    -
    4 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    13.80 €
    ( 16.42 € )
    7 jours ouvrables
    16.85 €
    ( 20.05 € )
    7 jours ouvrables
    45.50 €
    ( 54.15 € )
    7 jours ouvrables
    53.09 €
    ( 63.18 € )
    33 jours ouvrables