Connecteur enfichable SACC-M12FSB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1440135

Référence pièce
1440135
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.97 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP69K Section transversale du connecteur(mm²) 0.75mm² (max)
Nombre de broches 5 Codage B Connexion (composants) Borne à vis
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur enfichable SACC-M12FSB, le numéro d'article est le suivant: 1440135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1440135.

Assistance technique