Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1404642
Connection direction | droit | Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 1.50mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 4 | Codage | S | Connexion (composants) | Borne à vis |
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur enfichable SACC-M12FSS, le numéro d'article est le suivant: 1404642.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404642.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles